17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAT-70B 柱上安全帯用ベルト

通常単価(税別)
9,7068,708
税込単価
10,6779,579
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・腰当たりがソフトでしかも軽量なので、長時間の作業に最適です。・各種ランヤードと組み合わせて、...

詳細を確認

    ご注意

    • サイズの目安についてはあくまでも参考値です。着用する作業着の厚さ、腰道具類の装着状態等により異なります。ウエストサイズの目安:ベルト長・標準タイプ1200mm→ウエスト約92cm

    型番:

    MAT-70B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MAT-70Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MAT-70B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,7068,708
    ( 9,579 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・腰当たりがソフトでしかも軽量なので、長時間の作業に最適です。
    ・各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
    ・湾曲タイプ:腰によくフィットし、人体の抜け落ち防止に有効です。
    ・1本吊り、U字吊り兼用タイプ。
    ・スライドバックル鉄タイプ
    ・スタンダードタイプ
    ・高所作業現場の墜落防止に。
    【商品仕様】
    ・胴ベルト幅X長さ(mm):45X1200
    ・補助ベルト幅X長さ(mm):85X650
    ・質量(g):約600
    ・カラー:黒
    ・JANコード:4992456329629
    【セット内容/付属品】
    ・D環1個、角環1個

    ご注意

    • サイズの目安についてはあくまでも参考値です。着用する作業着の厚さ、腰道具類の装着状態等により異なります。ウエストサイズの目安:ベルト長・標準タイプ1200mm→ウエスト約92cm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MAT-70B 柱上安全帯用ベルトの型番MAT-70Bのページです。 型番MAT-70Bに関する仕様情報を記載しております。
    MAT-70B 柱上安全帯用ベルトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAT-70B 柱上安全帯用ベルト
    MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)
    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
    ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)
    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)
    柱上安全帯 TFC-11
    メーカーマーベルマーベル藤井電工藤井電工藤井電工トラスコ中山
    通常価格9,70620,212 -8,62624,49424,28910,439 -
    通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト