17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HC-101 配線チェッカー HC-101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HC-101 配線チェッカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HC-101

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一人で、素早く、確実に配線チェックが出来ます。
・短絡(ショート)している電線は、ピーという連続音で知ることができます。
・アース線(既知の線)を利用して、複数の電線の一本、一本のチェックも出来ます。
・電球や、器具のコード等の導通チェックも出来ます。
・電池寿命が長い。(連続時間 約800時間)
・知りたい電線端部は、ピッ、ピッ、ピッ、という断続音または光の点滅で確認できます。
【商品仕様】
・最大導通テスト可能回路抵抗:1,000Ω
・発音周波数:2,400Hz
・消費電流(回路抵抗0Ω発信時):15mA
・電源・電圧:9V(乾電池S-006P)
・外径寸法(mm):60X125X22
・質量(g):120
・JANコード:4992456045000

ご注意

  • 電気の流れている電線(活線)には使用しないで下さい。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
導通チェッカ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト