17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CK-3 建築・農園用クランプ CK-3

CK-3 建築・農園用クランプ

通常単価(税別)
17,221
税込単価
18,943
通常出荷日:5日目

【特長】・建築・農園用交換クランプです。【商品仕様】・型番:3型・最大使用張力(t):0.5・質量(k...

詳細を確認

    型番:

    CK-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CK-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CK-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,221
    ( 18,943 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・建築・農園用交換クランプです。
    【商品仕様】
    ・型番:3型
    ・最大使用張力(t):0.5
    ・質量(kg):0.4
    ・JANコード:4992456328813

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CK-3 建築・農園用クランプの型番CK-3のページです。 型番CK-3に関する仕様情報を記載しております。
    CK-3 建築・農園用クランプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CK-3 建築・農園用クランプ
    CE 電設用クランプ
    CY-45 家起し用クランプ
    レバーホイスト用 パーツ (YA型用)
    レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)
    キトーレバーブロックLX形用パーツ
    メーカーマーベルマーベルマーベル象印象印キトー
    通常価格17,22124,399 -6,977579 -485 -3,938 -
    通常出荷日5日目19日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト