17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BR-200 ボードリベッター

通常単価(税別)
6,4005,078
税込単価
7,0405,586
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ボードプラグ全サイズ使用可能。・ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。【商...

詳細を確認

ご注意

  • フックタイプご使用の際はビスタイプのビス(Φ4mm)をご使用ください。

型番:

BR-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR-200の仕様・寸法情報

商品分類
リベッター
全長(mm)
240
重量(g)
520
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4005,078
( 5,586 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボードプラグ全サイズ使用可能。
・ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。
【商品仕様】
・全長(mm):240
・質量(g):520
・JANコード:4992456425000

ご注意

  • フックタイプご使用の際はビスタイプのビス(Φ4mm)をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BR-200 ボードリベッターの型番BR-200のページです。 型番BR-200に関する仕様情報を記載しております。
BR-200 ボードリベッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BR-200 ボードリベッター
ミツトモ 両面ハトメパンチ
ハンドリベットセット SR-1S
ハンドナッター THN-456
ハンドリベッター
ハンド式リベットツール
メーカーマーベルイチネンアクセス新潟精機(SK)トラスコ中山トラスコ中山チェリーファスナーズ
通常価格6,4002,0553,0006,1006,40030,456
通常出荷日7日目11日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品分類リベッター-リベッターナッターリベッターリベッター
全長(mm)240--270270235
重量(g)520269770605560370
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト