17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ケーブルタイ〈スタンダード〉【1~100個入り】

通常単価(税別)
7599,899特別価格
税込単価
83510,889特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・スピーディな結束作業に・カムロック機構で確実な作業ができます・ケーブルタイ<スタンダー...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

ループ引張強度

(N)

JANコード

入数

(本)

最小発注数量
42
165
2.5
78(8kgf)
4992456305043
100
1パック

100個入り

39
160
4.8
225(23kgf)
4992456305128
100
1個
48
190
4.8
225(23kgf)
4992456305135
100
1パック

100個入り

73
265
3.6
176(18kgf)
4992456305081
100
1個
81
292
3.6
176(18kgf)
4992456305098
100
1個
93
328
3.6
176(18kgf)
4992456305104
50
1個
125
432
4.8
225(23kgf)
4992456305173
50
1個
130
450
4.8
225(23kgf)
4992456305180
50
1個
159
550
8
779(79.5kgf)
4992456305210
50
1パック

50個入り

224
750
9
779(79.5kgf)
4992456305227
50
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
759
( 835 )
5日目
1,700
( 1,870 )
8日目
1,545
( 1,700 )
5日目
2,000
( 2,200 )
8日目
2,800
( 3,080 )
8日目
2,500
( 2,750 )
8日目
3,200
( 3,520 )
8日目
3,500
( 3,850 )
8日目
7,0016,072
( 6,679 )
5日目
9,8998,332
( 9,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディな結束作業に
・カムロック機構で確実な作業ができます
・ケーブルタイ<スタンダード>は、ナイロン66の一体成形品で、自己消火性を有し、安全性に優れます
・カム・ロック機構により、確実でスピーディな結束作業をお約束いたします
・通信、配線工事、自動車・航空機産業等広い分野での色々な用途にご使用いただけます
・適用温度の範囲は、結束状態で-40℃~+85℃です
・電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種の結束に
・ホース・電線・パイプなどの結束に
・テント・シートなどの結束に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ〈スタンダード〉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルタイ〈スタンダード〉
スタンダードタイ SGシリーズ
結束バンド スタンダードタイ(幅広タイプ)
結束バンド スタンダードタイ(スリムタイプ)
MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)
高強度樹脂製ケーブルタイ Smart(R)Tie ナイロン12
メーカーマーベルエスジー工業エスジー工業エスジー工業マーベルHCL
通常価格759-1,719 -2,400 -485 -4,447 -11,746 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目
材質ナイロンナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン6,6その他ナイロン
代表規格ULULULUL-UL
商品タイプケーブルタイ---スタンダード-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト