17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:2日目

【特長】・高粘度ジェルタイプ・硬化剤に着色-混合状態の確認が容易。・混合比(体積比) 1:1

詳細を確認

型番:

HY-4090-50
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤:関連画像

 

ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤:関連画像

 

ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤:関連画像

 

HY-4090-50の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
淡黄色
詳細タイプ
スピーディで多用途
色詳細
わずかに白濁~淡黄色
固着時間
4~6分(GBMS)
可使時間
3~5分
適合用途
金属・プラスチック・ゴム
仕様
優れた耐湿性、耐熱性(150℃)、耐薬品性、低温(5℃)においても速い固着時間- 生産工程の短縮、耐衝撃、耐振動性、低白化
はく離強度(N/m)
-
伸び率(%)
-
内容量
1本(50g)
-
-

絞り込み条件

      • その他
  • 詳細タイプ

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HY-4090-50
関連

詳細タイプ

色詳細

固着時間

可使時間

適合用途

仕様

はく離強度

(N/m)

伸び率

(%)

内容量

最小発注数量

-

淡黄色
スピーディで多用途
わずかに白濁~淡黄色
4~6分(GBMS)
3~5分
金属・プラスチック・ゴム
優れた耐湿性、耐熱性(150℃)、耐薬品性、低温(5℃)においても速い固着時間- 生産工程の短縮、耐衝撃、耐振動性、低白化
-
-
1本(50g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度ジェルタイプ
・硬化剤に着色-混合状態の確認が容易。
・混合比(体積比) 1:1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090の型番HY-4090-50のページです。 型番HY-4090-50に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 ミックスノズル
メタルロック(金属用高強度)
高耐熱用エポキシ系接着剤
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルセメダインスリーボンド
通常価格4,3004,136 -6,2591,488 -1,4652,592
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト