17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 基板・電子部品防湿絶縁用コーティング剤 SF-3900

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックタイト 基板・電子部品防湿絶縁用コーティング剤

販売終了

型番

SF-3900

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・常温で5 分以内に表面が乾燥し24 時間で硬化します
・高い絶縁破壊強さを示します
・塗膜は強靭で耐環境性に優れています
・スプレータイプの為、補修用として簡単に使用できます
・補修性に優れています
【用途】
・プリント配線基板の防湿・防塵・絶縁
・自動車・コンピュータなどの電子部品の防湿・防塵・絶縁

ご注意

  • 本品は有機溶剤を使用していますので、換気及び火気には十分ご注意下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電・帯電防止剤
無色透明
絶縁破壊強さ
65kV/mm(IEC 60243-1)
硬度
60
質量(g)
340
内容量
1本(340g)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト