17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 E-90FL E-90FL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 E-90FL

販売終了

型番

E-90FL

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・柔軟性を有し、耐衝撃性に優れています
・プラスチック、ゴムなど非金属材料の接着や、熱膨張率の異なる異種材料の接着にも適します

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
[その他] その他
詳細タイプ
強靱、柔軟、耐衝撃性
色詳細
グレー
粘度(mPa・s)
混合後-中粘度 主剤:62000~81000、硬化剤:10000~28000(25℃)
可使時間
90分
硬度
60(ショアD)
仕様
混合比(容積比)(主剤:硬化剤) 1:1、Tg(℃):30
剪断強度(N/mm2)
22
内容量
1本(50ml)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト