17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

通常単価(税別)
12,725
税込単価
13,998
通常出荷日:4日目

【特長】・ワン型プラグシール用品です・チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちが無く確実にシールします・...

詳細を確認
  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • 質量(g)
    275
  • 材質1
    アクリル樹脂
  • 詳細タイプ
    ワン型プラグ用
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~150
  • 粘度(mPa・s)
    1400~3500
  • 推奨硬化促進剤
    7649、7471
  • 仕様
    嫌気性
  • 仕様1
    剪断強度:≧10
  • 内容量
    1本(250ml)

型番:

962T-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

962T-250の仕様・寸法情報

商品種類
ねじゆるみ止め剤
質量(g)
275
材質1
アクリル樹脂
詳細タイプ
ワン型プラグ用
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s)
1400~3500
推奨硬化促進剤
7649、7471
仕様
嫌気性
仕様1
剪断強度:≧10
内容量
1本(250ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
962T-250

内容量

最小発注数量
1本(250ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,725
( 13,998 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワン型プラグシール用品です
・チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちが無く確実にシールします
・自動化ラインに適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用の型番962T-250のページです。 型番962T-250に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用
ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化
ロックタイト 高機能構造用接着剤 
ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤
ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格12,72511,6824,5177,8471,14323,129
通常出荷日4日目3日目3日目1日目1日目4日目
商品種類ねじゆるみ止め剤-----
-----
質量(g)275-----
材質1アクリル樹脂-----
詳細タイプワン型プラグ用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト