17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 高機能構造用接着剤  325-50

ロックタイト 高機能構造用接着剤 

通常単価(税別)
4,517
税込単価
4,969
通常出荷日:3日目

【特長】・分類:アクリル・主成分:変性アクリレートエステル・外観(液状時):透明、濃い茶色の液体・形態...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • 詳細タイプ
    耐熱タイプ(175℃)
  • 色詳細
    透明、濃い茶色の液体
  • 粘度型
    中粘度
  • 仕様
    嫌気性(アクチベーター併用)、室温硬化
  • 主成分
    変性アクリレートエステル
  • 内容量
    1本(50ml)

型番:

325-50
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ色詳細粘度型
325-50接着剤1液タイプその他耐熱タイプ(175℃)透明、濃い茶色の液体中粘度

325-50の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
[その他] その他
詳細タイプ
耐熱タイプ(175℃)
色詳細
透明、濃い茶色の液体
粘度型
中粘度
仕様
嫌気性(アクチベーター併用)、室温硬化
主成分
変性アクリレートエステル
内容量
1本(50ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
325-50

内容量

最小発注数量
1本(50ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,517
( 4,969 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分類:アクリル
・主成分:変性アクリレートエステル
・外観(液状時):透明、濃い茶色の液体
・形態:一液性-混合不要
・粘度:中粘度
・硬化機構:嫌気性(アクチベーター併用)
・利点:室温硬化
【用途】
・面接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能構造用接着剤 の型番325-50のページです。 型番325-50に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 高機能構造用接着剤 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 高機能構造用接着剤 
ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用
ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化
ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)
ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格4,51712,57611,68224,11515,7918,124
通常出荷日3日目4日目3日目4日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ-その他接着剤接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他-グリーンその他その他その他
詳細タイプ耐熱タイプ(175℃)-高強度・遅硬化---
色詳細透明、濃い茶色の液体-----
粘度型中粘度-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト