17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロードカラー#200 16kg

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STT-1100201-16KG

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1液形アクリル樹脂系塗床材です
・アスファルトコンクリート面・コンクリート・モルタル面に美しい耐久性のある塗膜を形成し、発塵を防止するカラー舗装材です
・経済性に優れており、メンテナンスも容易です
・鮮やかな美しい色彩を長期にわたって保持します
・塗装作業性に優れています
・施工は、はけ塗り、ローラー塗りで簡単に塗装することができます
・超速乾性であり、施工後約2時間で水や摩耗に強い、耐久力のある塗膜が得られます
・安全性
・標準使用量:0.5~0.7kg/m2/2回約32~40m2/15kg(はけ・ローラー塗装時:コンクリート・アスファルト面)
・希釈:ロードカラーシンナー(アスファルト用・コンクリート用)
・はけ・ローラー:10~30%
【用途】
・防塵を必要とする床面や道路
・スクールゾーン・遊歩道・自転車道・商店街のカラー舗装
・レジャーランド・公園等の防塵とカラー化
・競技場・競馬場などの階段・回廊・観客席の防塵とカラー化およびノンスリップ用

指定中の仕様・寸法情報

商品用途
滑り止め塗料
グレー
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
油性
色詳細
グレー
質量
16kg
内容量
1缶
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト