17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フローンFRP防水面用プライマー
  • EJP-1316KG
  • EJP-134KG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フローンFRP防水面用プライマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EJP-1316KG

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・湿気硬化型一液ウレタン樹脂の溶剤系FRP防水材の改修用プライマー。
・トップコートがゲルコート・アクリルウレタン系共に密着。
・速乾性に優れています。
・溶剤の特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
・FRP防水材の表面にはワックス成分があり、密着向上させる為、アセトン拭きを行ってください。
・塗布量:0.15kg/m2(中毛ローラーにて塗布。無希釈・原液) 1回塗り。
・塗り面積:16kg 約106m2(1回塗りの場合)・4kg:約26m2(1回塗りの場合)
【用途】
・FRP防水材の改修用プライマー。
・トップコートがゲルコート・アクリルウレタン系共に密着。

指定中の仕様・寸法情報

商品用途
プライマー
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
油性
内容量
1缶(16kg)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト