17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソルエポ#90 6kg

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソルエポ#90 6kg

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EJP-04002176KG

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・2液カラーエポキシ薄膜床用塗料で、 耐油性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、長期にわたり、発塵を防ぎます。
・ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
・耐薬品性・耐油性:エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。
・密着性・耐摩耗性:コンクリート・モルタル面と協力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。
・防塵性:コンクリート・モルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。
・美装性:生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。
・塗布量:0.3~0.4kg/m2(中毛ローラーにて塗布、ソルエポシンナー30%希釈) (2回塗り)。
・塗面積:6kg:約20~15m2(2回塗りの場合)
・希釈:溶剤
・光沢:艶有
【用途】
・内部モルタル・コンクリート床面用
・工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究所、配送センター

指定中の仕様・寸法情報

商品用途
床用
グレー
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
油性
色詳細
フォックスグレー
内容量
1セット(6kg)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト