17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP

通常単価(税別)
208
税込単価
229
通常出荷日:1日目

【特長】・ST-27, 28, 51, 52, 53 用交換スポンジです。

  • JANコード
    4975205600071
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ
    コテ先クリーナー

型番:

ST-53SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • STシリーズの交換スポンジは場所をとらないコンパクト包装

ST-53SPの仕様・寸法情報

JANコード
4975205600071
その他
オプション
商品タイプ
コテ先クリーナー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-53SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208
( 229 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ST-27, 28, 51, 52, 53 用交換スポンジです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SPの型番ST-53SPのページです。 型番ST-53SPに関する仕様情報を記載しております。
ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP
ST-30用スポンジ ST-30SP
ST-11用スポンジ ST-11SP
ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP
マルチクランプ ST-85
POT-28C 用ツボ POT-28CP
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格2081461822833,7267,497
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497520560007149752056000404975205600019497520560003349752053004074975205640497
その他オプションオプションオプションオプション--
商品タイプコテ先クリーナーコテ先クリーナーコテ先クリーナーコテ先クリーナー関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト