17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ST-30用スポンジ ST-30SP

通常単価(税別)
146
税込単価
161
通常出荷日:1日目

【特長】こて先クリーナー(ST-30)用の交換スポンジ。・JANコード:4975205600040

詳細を確認
  • JANコード
    4975205600040
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ
    コテ先クリーナー

型番:

ST-30SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • こて先クリーナー(ST-30)用

ST-30SPの仕様・寸法情報

JANコード
4975205600040
その他
オプション
商品タイプ
コテ先クリーナー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-30SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146
( 161 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
こて先クリーナー(ST-30)用の交換スポンジ。
・JANコード:4975205600040

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ST-30用スポンジ ST-30SPの型番ST-30SPのページです。 型番ST-30SPに関する仕様情報を記載しております。
ST-30用スポンジ ST-30SPのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
半田コテのクリーニングに使用
4
満足度:4.0
大型のコテを使用しているためサイズが不足でした。厚みと堅さがもっと欲しかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ST-30用スポンジ ST-30SP
ST-11用スポンジ ST-11SP
ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP
ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP
ヒーター KS-30H
マルチクランプ ST-85
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1461822082834683,726
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
JANコード497520560004049752056000194975205600071497520560003349752055000294975205300407
その他オプションオプションオプションオプション--
商品タイプコテ先クリーナーコテ先クリーナーコテ先クリーナーコテ先クリーナー関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト