17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フィルターセット TP-100F【3個入り】

通常単価(税別)
341
税込単価
375
通常出荷日:1日目

【特長】・TP-100、TP-100AS用替フィルターセットです。

  • JANコード
    4975205630016
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

TP-100F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スチールウール/フェルトA/フェルトB:各3組入
フィルターセット TP-100F【3個入り】  仕様

TP-100Fの仕様・寸法情報

JANコード
4975205630016
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-100F
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
341
( 375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TP-100、TP-100AS用替フィルターセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターセット TP-100Fの型番TP-100Fのページです。 型番TP-100Fに関する仕様情報を記載しております。
フィルターセット TP-100Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターセット TP-100F
カートリッジセット TP-100K
フィルター(5 枚入り) SS-10F
クリーニングピン TP-100CP-13
クリーニングピン TP-100CP-07
スチールウール TP-100UL
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格3414542,583341341122
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497520563001649752056300234975205640114497520563017749752056301604975205630245
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト