17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリーニングピン TP-100CP-07

通常単価(税別)
341
税込単価
375
通常出荷日:1日目

【特長】・TP-100、TP-100AS用替クリーニングピンです。

  • JANコード
    4975205630160
  • 詳細タイプ
    φ0.8、φ1.0ノズル用
  • 商品タイプ
    関連品
  • 外径 (φmm)
    0.7

型番:

TP-100CP-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • φ0.8、φ1.0ノズル用
  • 外径:φ0.7mm
クリーニングピン TP-100CP-07  仕様

クリーニングピン

TP-100CP-07の仕様・寸法情報

JANコード
4975205630160
詳細タイプ
φ0.8、φ1.0ノズル用
商品タイプ
関連品
外径(φmm)
0.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-100CP-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
341
( 375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TP-100、TP-100AS用替クリーニングピンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーニングピン TP-100CP-07の型番TP-100CP-07のページです。 型番TP-100CP-07に関する仕様情報を記載しております。
クリーニングピン TP-100CP-07のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
半田吸取機のノズルクリーニング
5
満足度:5.0
かなり古い吸取機のクリーニングピンが曲がって使い難くなったので代わりに購入。 実は今までのクリーニングピンは自作で、最初...もっと読む
0人が参考にしています。
自動吸取りのクリーニングピンとして
4
満足度:4.0
そのまんまの用途ですが、こちらは長年使っているDENONの吸取り機で純正パーツが入手できないのでこちらで代用してみました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーニングピン TP-100CP-07
クリーニングピン TP-100CP-13
フィルターセット TP-100F
カートリッジセット TP-100K
スチールウール TP-100UL
POT-100C 用ヒーター POT-100CH
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格34134134145412224,700
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目4日目
JANコード497520563016049752056301774975205630016497520563002349752056302454975205500432
詳細タイプφ0.8、φ1.0ノズル用φ1.5、φ2.5ノズル用----
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
外径(φmm)0.71.3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト