17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

POT-23C 用ツボ POT-23CP

通常単価(税別)
62,01754,357
税込単価
68,21959,793
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【用途】ボリュームにより温度調節ができる標準タイプのソルダーポット用のツボです。【特長】侵食されないセ...

詳細を確認
  • JANコード
    4975205640220
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

POT-23CP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

POT-23CPの仕様・寸法情報

JANコード
4975205640220
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
POT-23CP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,01754,357
( 59,793 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
ボリュームにより温度調節ができる標準タイプのソルダーポット用のツボです。
【特長】
侵食されないセラミックのツボです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POT-23C 用ツボ POT-23CPの型番POT-23CPのページです。 型番POT-23CPに関する仕様情報を記載しております。
POT-23C 用ツボ POT-23CPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POT-23C 用ツボ POT-23CP
POT-21C 用ツボ POT-21CP
POT-28C 用ツボ POT-28CP
POT-100C 用ヒーター POT-100CH
POT-200C 用ヒーター POT-200CHS
ヒーター POT-21CH
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格62,0171,1737,49724,70048,0004,134
通常出荷日9日目1日目1日目4日目9日目1日目
JANコード497520564022049752056400774975205640497497520550043249752055004634975205500470
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト