17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:1日目

【仕様】・Φ0.6-1.0 はんだ用フィーダーペンです。・商品タイプ:関連品

  • 対応商品
    はんだこて
  • 本体型番
    FD-100PN-1.0
  • 単品/パック/セット
    単品
  • JANコード
    4975205451376
  • トラスココード
    758-2226
  • 全長 (mm)
    1000
  • 詳細タイプ
    フィーダーペン
  • 対応はんだ径 (mm)
    0.6~1.0
  • 商品タイプ
    関連品
  • 品名
    はんだ送り装置

型番:

FD-100PN-1.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD-100PN-1.0の仕様・寸法情報

対応商品
はんだこて
本体型番
FD-100PN-1.0
単品/パック/セット
単品
JANコード
4975205451376
トラスココード
758-2226
全長(mm)
1000
詳細タイプ
フィーダーペン
対応はんだ径(mm)
0.6~1.0
商品タイプ
関連品
品名
はんだ送り装置
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FD-100PN-1.0
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・Φ0.6-1.0 はんだ用フィーダーペンです。
・商品タイプ:関連品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0の型番FD-100PN-1.0のページです。 型番FD-100PN-1.0に関する仕様情報を記載しております。
フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0
フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6
2ステーション
ディッピング用プリント基板ホルダー PCB-1
POT-100C 用ヒーター POT-100CH
ヒーター(BN-100用) BN-100H
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格5,0005,000128,1543,00024,700420
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目7日目4日目1日目
対応商品はんだこて-----
本体型番FD-100PN-1.0-----
単品/パック/セット単品-----
JANコード497520545137649752054513834975205450157497520545011949752055004324975205500272
トラスココード758-2226758-2234438-0916---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング