17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒーター(BN-100用) BN-100H

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:1日目

BN-100用の交換部品です。熱効率の良い平型ヒーターとなっております。

  • JANコード
    4975205500272
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

BN-100H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ニクロムヒーター
  • 熱効率の良い平型ヒーター

BN-100Hの仕様・寸法情報

JANコード
4975205500272
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BN-100H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
1日目

詳細情報

基本情報

BN-100用の交換部品です。
熱効率の良い平型ヒーターとなっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーター(BN-100用) BN-100Hの型番BN-100Hのページです。 型番BN-100Hに関する仕様情報を記載しております。
ヒーター(BN-100用) BN-100Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒーター(BN-100用) BN-100H
ヒーター(BN-80用) BN-80H
ヒーター(BN-60用) BN-60H
ヒーター KS-100H
POT-100C 用ヒーター POT-100CH
ヒーター KS-80H
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格42041538857824,700462
通常出荷日1日目6日目7日目1日目4日目7日目
JANコード497520550027249752055002654975205500258497520550007449752055004324975205500067
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト