17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒーター KS-60H

通常単価(税別)
578
税込単価
636
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・KS-60R、SR-60、HE-60、HOT-60R用交換部品です。

  • JANコード
    4975205500050
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

KS-60H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ニクロムヒーター

KS-60Hの仕様・寸法情報

JANコード
4975205500050
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
KS-60H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・KS-60R、SR-60、HE-60、HOT-60R用交換部品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーター KS-60Hの型番KS-60Hのページです。 型番KS-60Hに関する仕様情報を記載しております。
ヒーター KS-60Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒーター KS-60H
ヒーター KS-100H
ヒーター KS-80H
ヒーター KS-30H
ヒーター KS-40H
ヒーター KS-20H
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格578578462468468468
通常出荷日在庫品1日目1日目7日目2日目1日目1日目
JANコード497520550005049752055000744975205500067497520550002949752055000364975205500012
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト