17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナット CXR-80NUT

通常単価(税別)
200
税込単価
220
通常出荷日:7日目

【特長】・CXR-60、CXR-80、HRC-401、HRC-80、PX-401用交換部品です。

詳細を確認
  • JANコード
    4975205570640
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

CXR-80NUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CXR-80NUTの仕様・寸法情報

JANコード
4975205570640
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CXR-80NUT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CXR-60、CXR-80、HRC-401、HRC-80、PX-401用交換部品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナット CXR-80NUTの型番CXR-80NUTのページです。 型番CXR-80NUTに関する仕様情報を記載しております。
ナット CXR-80NUTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナット CXR-80NUT
ナット PX-3NUT
ワッシャー CXR-80WS
ヒーター(BN-80用) BN-80H
80W標準型交換こて部 RX-80GAS
ヒーター KS-80H
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格2002652274154,438462
通常出荷日7日目7日目7日目6日目在庫品1日目7日目
JANコード497520557064049752055706954975205570664497520550026549752050312954975205500067
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト