17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒーターパイプ PX-3HP

通常単価(税別)
233
税込単価
256
通常出荷日:1日目

【特長】・PX-335、PX-338、PX-342用交換部品です。

  • JANコード
    4975205570688
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

PX-3HP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PX-3HPの仕様・寸法情報

JANコード
4975205570688
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PX-3HP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233
( 256 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PX-335、PX-338、PX-342用交換部品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーターパイプ PX-3HPの型番PX-3HPのページです。 型番PX-3HPに関する仕様情報を記載しております。
ヒーターパイプ PX-3HPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒーターパイプ PX-3HP
ヒーターパイプ PX-60HP
ナット PX-3NUT
ヒーター KS-100H
ヒーター KS-80H
ヒーター KS-60H
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格233146265578462578
通常出荷日1日目1日目7日目1日目7日目在庫品1日目
JANコード497520557068849752055703814975205570695497520550007449752055000674975205500050
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト