17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

銅こて先 T/TD シリーズ TD-68B

通常単価(税別)
530
税込単価
583
通常出荷日:7日目

【特長】家庭用はんだこての交換こて先です。電子工作から電気部品のはんだ付けまでお使いいただけます。やす...

詳細を確認
  • こて先形状
    B型
  • 適応こて
    SR-100
  • 適応出力 (W)
    59
  • こて先端R (mm)
    0.6
  • こて先長さ (mm)
    17
  • JANコード
    4975205550277
  • 商品タイプ
    はんだこて用コテ先
  • 全長 (mm)
    90
  • 形状
    B
  • 直径 (φmm)
    6-8

型番:

TD-68B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-68Bの仕様・寸法情報

こて先形状
B型
適応こて
SR-100
適応出力(W)
59
こて先端R(mm)
0.6
こて先長さ(mm)
17
JANコード
4975205550277
商品タイプ
はんだこて用コテ先
全長(mm)
90
形状
B
直径(φmm)
6-8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-68B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
家庭用はんだこての交換こて先です。
電子工作から電気部品のはんだ付けまでお使いいただけます。
やすりで先端を加工することができる銅こて先です。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅こて先 T/TD シリーズ TD-68Bの型番TD-68Bのページです。 型番TD-68Bに関する仕様情報を記載しております。
銅こて先 T/TD シリーズ TD-68Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅こて先 T/TD シリーズ TD-68B
銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B
銅こて先 T/TD シリーズ T-48B
銅こて先 T-6B
グット 替こて先B型PX4用
グット 替こて先2B型RX802/852AS用
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格5304071883301,0001,600
通常出荷日7日目5日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
こて先形状B型B型B型B型B型B型
適応こてSR-100SR-80SR-20、SR-30、SR-40SR-60PX-401RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
適応出力(W)595723、30、40557080
こて先端R(mm)0.60.60.50.50.60.6
こて先長さ(mm)171510132010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト