17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替こて先 BN-100T

通常単価(税別)
518
税込単価
570
通常出荷日:1日目

【特長】家庭用はんだこての交換こて先です。板金から電気部品のはんだ付けまでお使いいただけます。やすりで...

詳細を確認
  • こて先形状
    A型
  • 適応こて
    BN-100
  • 適応出力 (W)
    100
  • こて先長さ (mm)
    93
  • JANコード
    4975205550345
  • 商品タイプ
    はんだこて用コテ先

型番:

BN-100T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • やすりで加工できる銅こて先

外形図

替こて先 BN-100T 外形図

BN-100Tの仕様・寸法情報

こて先形状
A型
適応こて
BN-100
適応出力(W)
100
こて先長さ(mm)
93
JANコード
4975205550345
商品タイプ
はんだこて用コテ先

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BN-100T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
518
( 570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
家庭用はんだこての交換こて先です。
板金から電気部品のはんだ付けまでお使いいただけます。
やすりで先端を加工することができる銅こて先です。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 BN-100Tの型番BN-100Tのページです。 型番BN-100Tに関する仕様情報を記載しております。
替こて先 BN-100Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替こて先 BN-100T
替こて先 BN-60/80T
銅こて先 T/TD シリーズ T-48B
銅こて先 T-6B
銅こて先 T/TD シリーズ TD-68B
銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格518360188330530407
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目5日目
こて先形状A型A型B型B型B型B型
適応こてBN-100BN-60、BN-80SR-20、SR-30、SR-40SR-60SR-100SR-80
適応出力(W)10060、8023、30、40555957
こて先長さ(mm)938910131715
JANコード497520555034549752055503214975205550215497520555025349752055502774975205550260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト