17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-2C

通常単価(税別)
940
税込単価
1,034
通常出荷日:7日目

【特長】ハイパワーはんだこての交換こて先です。豊富なバリエーションの中からお選びいただけます。用途に応...

詳細を確認
  • こて先形状
    BC/C型
  • 適応こて
    CXR-60、CXR-80
  • 適応出力 (W)
    28、38
  • こて先端幅 (mm)
    2
  • こて先長さ (mm)
    20
  • JANコード
    4975205565769
  • 商品タイプ
    はんだこて用コテ先

型番:

CXR-80RT-2C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CXR-80RT-2Cの仕様・寸法情報

こて先形状
BC/C型
適応こて
CXR-60、CXR-80
適応出力(W)
28、38
こて先端幅(mm)
2
こて先長さ(mm)
20
JANコード
4975205565769
商品タイプ
はんだこて用コテ先
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CXR-80RT-2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ハイパワーはんだこての交換こて先です。
豊富なバリエーションの中からお選びいただけます。
用途に応じてご発注ください。
ハードクロム仕上げで厚メッキ、長寿命なこて先です。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-2Cの型番CXR-80RT-2Cのページです。 型番CXR-80RT-2Cに関する仕様情報を記載しております。
替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-2C
替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-4C
替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-3C
替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5C
替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5D
替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5CJ
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格9409401,1091,0001,1091,316
通常出荷日7日目7日目1日目在庫品1日目1日目7日目
こて先形状BC/C型BC/C型BC/C型BC/C型D型J型
適応こてCXR-60、CXR-80CXR-60、CXR-80CXR-60、CXR-80CXR-60、CXR-80CXR-60、CXR-80CXR-60、CXR-80
適応出力(W)28、3828、3828、3828、3828、3828、38
こて先端幅(mm)24355×15
こて先長さ(mm)202020202025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト