ツール用品技術窓口
| こて先形状 | D Type((-)ドライバー型):0.8D(先端幅0.8mm) | |
|---|---|---|
| リード部品 | 小型部品/抵抗コンデンサ | ○ |
| IC類DIP/SIP | ○ | |
| リード線 | ○ | |
| スイッチ/コネクタ | ○ | |
| 表面実装部品 | フラットIC | ◎ |
| 小型部品/抵抗コンデンサー | ◎ | |
| その他 | 大型端子/太いリード線 | × |
| 小型部品/細いリード線 | ○ | |
| 狭い場所への面付け | △ | |
| 小さい部分 | ◎ | |
| 大きい部分 | × | |
| 注釈 | 狭い部分や小熱負荷に適したこて先です。 | |


【特長】
・RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31用替こて先です。

goot(太洋電機産業)
はんだこて用コテ先

goot(太洋電機産業)
温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

白光
T18シリーズこて先
0通常価格(税別):725円~

白光
T20シリーズこて先
5通常価格(税別):3,215円~

白光
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)
5通常価格(税別):960円~

白光
PRESTOシリーズ用 こて先
4.9通常価格(税別):747円~

白光
900Lシリーズこて先
5通常価格(税別):834円~

白光
T19シリーズこて先
5通常価格(税別):1,110円~

白光
T33シリーズこて先
5通常価格(税別):3,241円~

白光
FX-100用交換こて先(T31シリーズ)
0通常価格(税別):1,620円~