17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替こて先 RX-80HRT-PH シリーズ(80W N2 ガス仕様) RX-80HRT-PH2B

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:5日目

【特長】RX8シリーズのこて先です。鉛フリーのはんだに対応しています。【用途】交換品としてお使いいただ...

詳細を確認
  • こて先形状
    B型
  • 適応こて
    RX-80GASPH
  • 対応製品
    RX-802ASPH
  • 適応出力 (W)
    80
  • こて先端R (mm)
    0.6
  • こて先長さ (mm)
    10
  • JANコード
    4975205565516
  • 商品タイプ
    はんだこて用コテ先

型番:

RX-80HRT-PH2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-80HRT-PH2Bの仕様・寸法情報

こて先形状
B型
適応こて
RX-80GASPH
対応製品
RX-802ASPH
適応出力(W)
80
こて先端R(mm)
0.6
こて先長さ(mm)
10
JANコード
4975205565516
商品タイプ
はんだこて用コテ先

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX-80HRT-PH2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
RX8シリーズのこて先です。
鉛フリーのはんだに対応しています。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 RX-80HRT-PH シリーズ(80W N2 ガス仕様) RX-80HRT-PH2Bの型番RX-80HRT-PH2Bのページです。 型番RX-80HRT-PH2Bに関する仕様情報を記載しております。
替こて先 RX-80HRT-PH シリーズ(80W N2 ガス仕様) RX-80HRT-PH2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替こて先 RX-80HRT-PH シリーズ(80W N2 ガス仕様) RX-80HRT-PH2B
グット 替こて先2B型RX802/852AS用
グット 替こて先B型スリムRX-852AS用
グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS
グット 替こて先SB型RX802/852AS用
グット 替こて先LB型RX802/852AS用
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格2,5001,6003,4003,6851,6001,600
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
こて先形状B型B型B型B型B型B型
適応こてRX-80GASPHRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-85GAS、RX-85GASRX-80GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
対応製品RX-802ASPHRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812ASRX-822AS、RX-852ASRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812ASRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812ASRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS
適応出力(W)8080150368080
こて先端R(mm)0.60.60.30.250.150.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト