17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目

【特長】・RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS...

詳細を確認

型番:

RX-80HRT-2.3BC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適応こて部:RX-80GAS/RX-85GAS/RX-81GAS

外形図

替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC  外形図1
替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC  外形図2

RX-80HRT-2.3BCの仕様・寸法情報

こて先形状
BC/C型
シリーズ名
RX-80HRT
適応こて
RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
対応製品
RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS
適応出力(W)
80
こて先端幅(mm)
2.3
こて先角度(°)
45
こて先長さ(mm)
10
JANコード
4975205565738
商品タイプ
はんだこて用コテ先

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX-80HRT-2.3BC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS用替こて先です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BCの型番RX-80HRT-2.3BCのページです。 型番RX-80HRT-2.3BCに関する仕様情報を記載しております。
替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC
替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CF
替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF
替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15D
替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15A
グット 替こて先3BC型RX-852AS用
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,6001,6001,6009,6859,6853,400
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
こて先形状BC/C型BC/C型BC/C型D型A型BC/C型
シリーズ名RX-80HRTRX-80HRTRX-80HRTRX-89HRTRX-89HRTRX-80HRT
適応こてRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-89GASRX-89GASRX-85GAS、RX-85GAS
対応製品RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812ASRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812ASRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812ASRX-892ASRX-892ASRX-822AS、RX-852AS
適応出力(W)808080500500150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト