17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セフティメタルホルダーZ SH-02
  • セフティメタルホルダーZ
  • セフティメタルホルダーZ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セフティメタルホルダーZ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH-02

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・耐久性に優れた粉塵にも強い新型コンベックスホルダー
・ホコリ・粉塵に負けない新構造
・ホルダー内部の耐久性もアップ
・安全ロープ取付け可能 ※コンベックスと安全ロープは別売です
・取付可能ベルトクリップ:巾20mm、28mm
・脱着時に負担が大きい箇所にアルミパーツを採用し、強度が大幅アップ

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

重量(g)
43
本体寸法(mm)
91×66×21
セット内容
本体、アダプター、取付用ネジ1本
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト