17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽トラックマット 5mm

通常単価(税別)
8,0667,716
税込単価
8,8738,488
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。【特長】・こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・...

詳細を確認

    ご注意

    • ゴムの油分の浸透により色移りする場合がありますので、気になる方はご使用を控えて頂きますようにお願いします。

    型番:

    SKM-5C
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SKM-5Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKM-5CSKM-5C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,0667,716
    ( 8,488 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。
    【特長】
    ・こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。
    ・畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。
    【用途】
    ・軽トラック荷台用マット。

    ご注意

    • ゴムの油分の浸透により色移りする場合がありますので、気になる方はご使用を控えて頂きますようにお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽トラックマット 5mmの型番SKM-5Cのページです。 型番SKM-5Cに関する仕様情報を記載しております。
    軽トラックマット 5mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽トラックマット 5mm
    軽トラックマット 7mm
    1440×1900×1200mm 軽トラック用・幌
    養生マット
    900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)
    トラックシート(帆布)
    メーカーSK-11SK-11エスコトラスコ中山エスコユタカメイク
    通常価格8,06610,93797,7613,328 -36,30021,876 -
    通常出荷日3日目3日目2日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト