ツール用品技術窓口

伸縮式ホワイトボード FWD-1 FWD-1

伸縮式ホワイトボード FWD-1

通常単価(税別)
1,997
税込単価
2,197
通常出荷日:3日目

現場での施工記録の管理が1人で行える伸縮タイプのホワイトボード。【特長】・ホワイトボード用マーカーが取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    黒板
  • 材質(本体)
    ボード:樹脂、シャフト:スチール
  • 縦 (mm)
    335
  • 横 (mm)
    147
  • 奥行 (mm)
    35
  • シャフト寸法 (mm)
    200~550
  • JANコード
    4977292145244
  • セット内容付属品
    セット内容:KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細
  • パッケージ幅 (mm)
    184
  • パッケージ高さ (mm)
    280
  • パッケージ奥行き (mm)
    50
  • パッケージ質量 (g)
    175

ご注意

  • 使用用途以外には、使用しないで下さい。本体にワレ・カケ・ヒビ等がないか、使用前に確認をして下さい。本体に異常が見られる場合には、使用しないで下さい。特に高所での作業を行う際には、ペンが確実に収納されているか等の確認をして下さい。文字等が消えにくくなってきた場合には、シールを交換して下さい。

型番:

FWD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

施工記録が簡単に管理できるボード

ホワイトボード用マーカーが取り付け可能。

ホワイトボード用マーカーが取り付け可能。

使用例。

使用例。

製品仕様

梱包例。

梱包例。

【規格】
・サイズ:幅147×高さ335×奥行35mm
・シャフト寸法:200~550mm

【商品サイズ】
・幅147×高さ673×奥行き23mm、重量120g。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 使用用途以外には、使用しないで下さい。
  • ※ 本体にワレ・カケ・ヒビ等がないか、使用前に確認をして下さい。
  • ※ 本体に異常が見られる場合には、使用しないで下さい。
  • ※ 特に高所での作業を行う際には、ペンが確実に収納されているか等の確認をして下さい。

FWD-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
ボード:樹脂、シャフト:スチール
縦(mm)
335
横(mm)
147
奥行(mm)
35
シャフト寸法(mm)
200~550
JANコード
4977292145244
セット内容付属品
セット内容:KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細
パッケージ幅(mm)
184
パッケージ高さ(mm)
280
パッケージ奥行き(mm)
50
パッケージ質量(g)
175

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FWD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
3日目

詳細情報

基本情報

現場での施工記録の管理が1人で行える伸縮タイプのホワイトボード。
【特長】
・ホワイトボード用マーカーが取付け可能。
・土牛ブランドの交換用シールが使用できる。
・本体シールは人気の高い日付なしタイプを採用している。
・200~550mmの範囲内で伸縮ができる。
【用途】
・現場での施工記録の管理を行う撮影用補助具として利用可能。

ご注意

  • 使用用途以外には、使用しないで下さい。本体にワレ・カケ・ヒビ等がないか、使用前に確認をして下さい。本体に異常が見られる場合には、使用しないで下さい。特に高所での作業を行う際には、ペンが確実に収納されているか等の確認をして下さい。文字等が消えにくくなってきた場合には、シールを交換して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮式ホワイトボード FWD-1の型番FWD-1のページです。 型番FWD-1に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式ホワイトボード FWD-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式ホワイトボード FWD-1
伸縮式ホワイトボード D-3
伸縮式ホワイトボード D-0
ホワイトボード
交換フレーム 伸縮式 グリーンボード
ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式
メーカーSK-11土牛土牛エスコシンワ測定ユニット
通常価格1,9973,4832,97821,989 -2,57812,234
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜1日目6日目
商品タイプ黒板黒板黒板黒板黒板-
材質(本体)ボード:樹脂、シャフト:スチール--スチールホワイト(焼付)ボード:スチール-
縦(mm)335-----
横(mm)147-----
奥行(mm)35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト