ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニジャッキ JS-2N JS-2N

ミニジャッキ JS-2N

通常単価(税別)
4,381
税込単価
4,819
通常出荷日:5日目

ラチェット機構付きでスムーズに操作できるジャッキです。【特長】・ラチェット機構付きで、左右の切り替えが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    5(0.5)
  • ストローク (mm)
    52
  • ネジ寸法 (mm)
    18(P:3.0)
  • 最高高さ (mm)
    200
  • 最低高さ (mm)
    148
  • JANコード
    4977292221337
  • 寸法 (mm)
    180×145×85
  • 受金寸法 (mm)
    55×55×10
  • ベッド寸法 (mm)
    85×85
  • 質量 (g)
    1300
  • 材質

ご注意

  • 許容荷重以上では絶対に使用しないでください。
  • ジャッキは安定の良い平面に設置してください。また、上げ下げの際は安定性の良い保持台で支えてください。
  • 作業中は作業者以外の人を近付けないようにしてください。

型番:

JS-2N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各部の寸法

JS-2Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
5(0.5)
ストローク(mm)
52
ネジ寸法(mm)
18(P:3.0)
最高高さ(mm)
200
最低高さ(mm)
148
JANコード
4977292221337
寸法(mm)
180×145×85
受金寸法(mm)
55×55×10
ベッド寸法(mm)
85×85
質量(g)
1300
材質

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JS-2N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,381
( 4,819 )
5日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機構付きでスムーズに操作できるジャッキです。
【特長】
・ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチ。
【仕様】
・寸法:幅180×高さ145×奥行き85mm
・質量:1,300g
・高さ:148~200mm
・材質:鉄
【用途】
・家屋の修理や軽作業

ご注意

  • 許容荷重以上では絶対に使用しないでください。
  • ジャッキは安定の良い平面に設置してください。また、上げ下げの際は安定性の良い保持台で支えてください。
  • 作業中は作業者以外の人を近付けないようにしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニジャッキ JS-2Nの型番JS-2Nのページです。 型番JS-2Nに関する仕様情報を記載しております。
ミニジャッキ JS-2Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニジャッキ JS-2N
ミニジャッキ JS-1N
ミニタイプ油圧ジャッキ
2段式油圧ジャッキ
車輌用ガレージジャッキ 耐荷重2.5t
超低床2段伸びシリンダジャッキ CTS50/CTS100
メーカーSK-11SK-11マサダ製作所マサダ製作所アストロプロダクツ(ワールドツール)今野製作所
通常価格4,3812,38522,485 -44,75217,63687,982 -
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
揚力(kN(t))5(0.5)2(0.2)-100(10)25(2.5)-
ストローク(mm)5230-180295-
ネジ寸法(mm)18(P:3.0)-----
最高高さ(mm)200145----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト