ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2 RT-32LB-2

ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2

通常単価(税別)
2,582
税込単価
2,840
通常出荷日:3日目

荷締め作業が簡単で確実に行えるベルト荷締機。【特長】・絞りフック式で、荷物の結束固定として最適なベルト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.18
  • 適合ベルト幅 (mm)
    32
  • ベルト厚 (mm)
    1.4
  • 全長
    4.5m(固定側0.5m・巻き取り側4.0m)
  • 破断強度 (kg)
    900
  • JANコード
    4977292225939
  • 材質
    ベルト材質:ポリエステル
  • パッケージ幅 (mm)
    125
  • パッケージ高さ (mm)
    270
  • パッケージ奥行き (mm)
    85
  • パッケージ質量 (g)
    1500

ご注意

  • 1トン車以上に使用の際は、耐荷重の大きい荷締機(50mm幅等)をご使用下さい(二輪車のトラックへの積載は難しいため、専門家への依頼をお勧めします)。積み荷の固定は2本以上の荷締機で確実に行って下さい。ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取り過ぎないで下さい。余分な長さは締める前に調整して下さい。ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。ベルトが鋭利な物、鋭角な物に当たる場合や色落ち等が予想される場合は、角(接触部)に当てもの・パットを使用して下さい。

型番:

RT-32LB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞りフック式のベルト荷締機

梱包例。

梱包例。

使用例。

使用例。

製品仕様

【規格】
・全長:4.5m(固定側0.5m・巻き取り側4.0m)。
・使用荷重:180kg。
・ベルト幅:32mm。
・ベルト厚:1.4mm。
・破断強度:900kg。
・使用荷重:180kg。

【商品サイズ】
幅125×高さ270×奥行き85mm、重量1,500g。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 1t車以上に使用の際は、耐荷重の大きい荷締機(50mm幅等)をご使用下さい(二輪車のトラックへの積載は難しいため、専門家への依頼をお勧めします)。
  • ※ 積み荷の固定は2本以上の荷締機で確実に行って下さい。
  • ※ ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取り過ぎないで下さい。

RT-32LB-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
0.18
適合ベルト幅(mm)
32
ベルト厚(mm)
1.4
全長
4.5m(固定側0.5m・巻き取り側4.0m)
破断強度(kg)
900
JANコード
4977292225939
材質
ベルト材質:ポリエステル
パッケージ幅(mm)
125
パッケージ高さ(mm)
270
パッケージ奥行き(mm)
85
パッケージ質量(g)
1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RT-32LB-2RT-32LB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,582
( 2,840 )
3日目

詳細情報

基本情報

荷締め作業が簡単で確実に行えるベルト荷締機。
【特長】
・絞りフック式で、荷物の結束固定として最適なベルト。
・使用荷重が180kg、破断強度が900kg、全長が4.5m(固定側0.5m/巻き取り側4.0m)の範囲内で使用可能。
・商品サイズが幅125×高さ270×奥行き85mm、重量1,500gで梱包されている。
【用途】
・軽トラックの荷締作業、軽作業等に利用可能。

ご注意

  • 1トン車以上に使用の際は、耐荷重の大きい荷締機(50mm幅等)をご使用下さい(二輪車のトラックへの積載は難しいため、専門家への依頼をお勧めします)。積み荷の固定は2本以上の荷締機で確実に行って下さい。ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取り過ぎないで下さい。余分な長さは締める前に調整して下さい。ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。ベルトが鋭利な物、鋭角な物に当たる場合や色落ち等が予想される場合は、角(接触部)に当てもの・パットを使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2の型番RT-32LB-2のページです。 型番RT-32LB-2に関する仕様情報を記載しております。
ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
固定
4
満足度:4.0
仮止めのゴムはおまけ程度でしたが、それ以外の使用感はなかなかです 2本でこの価格でしたらよいと感じました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2
ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2
ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS
荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB
ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,5822,4782,0867821,1552,891
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目在庫品1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
最大使用荷重(t)0.180.180.060.15約0.10.4
適合ベルト幅(mm)323225252538
ベルト厚(mm)1.41.41.81.81.72.5
全長4.5m(固定側0.5m・巻き取り側4.0m)4.5m1800mm450mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト