ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機用スリーブ SL-32BK2PCS

ベルト荷締機用スリーブ

  • 商品タイプ
    荷締機
  • その他
    オプション
  • サイズ (mm)
    幅32×長さ250
  • JANコード
    4977292225953
  • 適用機種
    SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)
  • パッケージ幅 (mm)
    90
  • パッケージ高さ (mm)
    315
  • パッケージ奥行き (mm)
    35
  • パッケージ質量 (g)
    60
  • 内容量
    2本組

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。対象機種以外への使用はしないで下さい。ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。安全のため、必ず保護手袋等、保護具を着用して下さい。

型番:

SL-32BK2PCS
解除
    数量:

    ベルト荷締機用スリーブ

    2本組として展開。

    2本組として展開。

    梱包例。

    梱包例。

    製品仕様

    【規格】
    ・2本組。
    ・使用対象機種:SK11(RT-32JB/RT-32LB/RT-32EB)。
    ・使用対象機種:E-Value(ERT-32JRB)。
    ・サイズ(約):幅32×長さ250mm。

    【商品サイズ】
    幅90×高さ315×奥行き35mm、重量60g。

    この商品の使用上の注意について

    • ※ 本来の用途以外には使用しないで下さい。
    • ※ 対象機種以外への使用はしないで下さい。
    • ※ ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。

    SL-32BK2PCSの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    荷締機
    その他
    オプション
    サイズ(mm)
    幅32×長さ250
    JANコード
    4977292225953
    適用機種
    SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)
    パッケージ幅(mm)
    90
    パッケージ高さ(mm)
    315
    パッケージ奥行き(mm)
    35
    パッケージ質量(g)
    60
    内容量
    2本組

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SL-32BK2PCSSL-32BK2PCS

    内容量

    最小発注数量
    2本組
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    642
    ( 706 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    荷締機ベルトの破断防止になるスリーブ。
    【特長】
    ・ベルト荷締機を使用する際に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断を防止できる。
    ・型番:SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、型番:E-Value(ERT-32JRB)の機種に対応可能。
    ・サイズ(約)が幅32×長さ250mm。
    【用途】
    ・型番:SK11の荷締機のベルト保護する際に利用可能。
    ・ベルトの破断防止用として最適。

    ご注意

    • 本来の用途以外には使用しないで下さい。対象機種以外への使用はしないで下さい。ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。安全のため、必ず保護手袋等、保護具を着用して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベルト荷締機用スリーブの型番SL-32BK2PCSのページです。 型番SL-32BK2PCSに関する仕様情報を記載しております。
    ベルト荷締機用スリーブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベルト荷締機用スリーブ
    荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL
    ベルト荷締機用プロテクター
    ベルト荷締機用コーナーパット
    ベルト荷締機用コーナーガード
    カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)
    メーカーSK-11SK-11トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山テザック
    通常価格6427821,311 -1,213 -1,261 -1,203 -
    通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目〜1日目1日目
    商品タイプ荷締機荷締機ベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    サイズ(mm)幅32×長さ250-----
    JANコード49772922259534977292225915----
    適用機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました