17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-11 マイクロファイバークロス 300-35010PCS

SK-11 マイクロファイバークロス

通常単価(税別)
1,180
税込単価
1,298
通常出荷日:3日目

極細繊維がホコリや汚れをしっかり拭き取りする布ウエス。【特長】・ホコリや汚れを極細繊維でしっかりと拭き...

詳細を確認

型番:

300-35010PCS
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 10枚入
  • サイズ:300×350mm
マイクロファイバークロスの外観

マイクロファイバークロスの外観

マイクロファイバークロスのパッケージ

マイクロファイバークロスのパッケージ

300-35010PCSの仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
ポリエステル・ナイロン
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
サイズ(cm)
30×35
JANコード
4977292170093
パッケージ幅(mm)
200
パッケージ高さ(mm)
320
パッケージ奥行き(mm)
50
パッケージ質量(g)
350
内容量
10枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
300-35010PCS300-35010PCS

内容量

最小発注数量
10枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
3日目

詳細情報

基本情報

極細繊維がホコリや汚れをしっかり拭き取りする布ウエス。
【特長】
・ホコリや汚れを極細繊維でしっかりと拭き取り。
・サイズ:300×350mm。
【用途】
・ほこり・汚れの拭き取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-11 マイクロファイバークロスの型番300-35010PCSのページです。 型番300-35010PCSに関する仕様情報を記載しております。
SK-11 マイクロファイバークロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-11 マイクロファイバークロス
αメリヤスウエス(汎用タイプ)
おしぼりウエス
スコッチ・ブライト マイクロファイバーふきんNo.2012LW
白ウエス
白ウエス シート
メーカーSK-11トラスコ中山ミスミスリーエムジャパンミスミTAKAGI
通常価格1,1804,250 -7,656 -5766,970 -686 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエスマイクロファイバー布ウエス布ウエス
布材質ポリエステル・ナイロンメリヤスその他ポリエステル・ナイロンその他シーツ
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品中古新品中古中古
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト