ファクトリーサプライ用品技術窓口

PVA超吸水クロスジャンボ 620-330

PVA超吸水クロスジャンボ

  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • サイズ (cm)
    62×33
  • JANコード
    4977292170086
  • 材質詳細
    PVA
  • パッケージ幅 (mm)
    230
  • パッケージ高さ (mm)
    290
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ質量 (g)
    160

型番:

620-330
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    製品仕様

    PVA超吸水クロスジャンボの外観

    PVA超吸水クロスジャンボの外観

    PVA超吸水クロスジャンボのパッケージ

    PVA超吸水クロスジャンボのパッケージ

    620-330の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    布ウエス
    布材質
    その他
    形状
    シート
    生地
    新品
    タイプ
    ドライ
    サイズ(cm)
    62×33
    JANコード
    4977292170086
    材質詳細
    PVA
    パッケージ幅(mm)
    230
    パッケージ高さ(mm)
    290
    パッケージ奥行き(mm)
    20
    パッケージ質量(g)
    160

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    620-330620-330
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    480
    ( 528 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    パワフルな吸水力で約500cc吸収します。
    【特長】
    ・濡れた面の拭き取り作業に最適です
    ・サイズ:620×330mm
    【用途】
    ・水分の吸い取り

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PVA超吸水クロスジャンボの型番620-330のページです。 型番620-330に関する仕様情報を記載しております。
    PVA超吸水クロスジャンボのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    結露拭き用
    3
    満足度:3.0
    今まで雑巾やタオルを使用していましたがこちらの商品は吸水性が非常に良く水切れもいいのでもっと早く変えていればよかった。 ...もっと読む
    3人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PVA超吸水クロスジャンボ
    吸水クロス
    マイクロクロス
    スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)
    ポリマールふきとりクロス1枚
    MFクリーニングシステム クロス
    メーカーSK-11アズマ工業八ツ矢工業トラスコ中山SK-11エレクター
    通常価格480480571825 -500701 -
    通常出荷日3日目1日目5日目1日目3日目1日目〜
    商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエスマイクロファイバー
    布材質その他ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンタオルその他その他
    形状シートシートシートシートシートシート
    生地新品新品新品新品新品新品
    タイプドライドライドライドライドライドライ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました