ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L FOH-300L

軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

通常単価(税別)
4,143
税込単価
4,557
通常出荷日:3日目

初めてでも簡単に積荷を強力に固定し荷崩れを防止する荷締機。【特長】・プロ仕様のワイドラチェットハンドル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.3
  • 適合ベルト幅 (mm)
    35
  • ラチェットベルト長さ (m)
    0.7
  • 荷締ベルト長さ (m)
    4
  • 破断荷重
    1600kgf
  • JANコード
    4977292228343
  • 仕様
    ワイドラチェットハンドル、シボリ縫製
  • 材質
    ベルト:ポリエステル
  • パッケージ幅 (mm)
    139
  • パッケージ高さ (mm)
    360
  • パッケージ奥行き (mm)
    80
  • パッケージ質量 (g)
    1280

ご注意

  • ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な「当てもの」「パット」を当ててください。ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。

型番:

FOH-300L
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

梱包例。

梱包例。

  • ベルト幅:35mm。
  • 荷締ベルト長さ:4.0m。
  • ラチェットベルト長さ:0.7m。
  • 破断荷重:1,600kgf。
  • 使用荷重:300kg。
  • ワイドラチェットハンドル。
  • シボリ縫製。

この商品の使用上の注意について

  • ※ ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な「当てもの」「パット」を当ててください。
  • ※ ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。

FOH-300Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
0.3
適合ベルト幅(mm)
35
ラチェットベルト長さ(m)
0.7
荷締ベルト長さ(m)
4
破断荷重
1600kgf
JANコード
4977292228343
仕様
ワイドラチェットハンドル、シボリ縫製
材質
ベルト:ポリエステル
パッケージ幅(mm)
139
パッケージ高さ(mm)
360
パッケージ奥行き(mm)
80
パッケージ質量(g)
1280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FOH-300LFOH-300L
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,143
( 4,557 )
3日目

詳細情報

基本情報

初めてでも簡単に積荷を強力に固定し荷崩れを防止する荷締機。
【特長】
・プロ仕様のワイドラチェットハンドルで素早く確実に作業が出来る。
・ソフトなシボリ縫製で積荷や車体にやさしいラチェット式の設計。
・荷締ベルト長さ:4.0m、破断荷重:1,600kgf、使用荷重:300kgの範囲で使用できる。
【用途】
・軽・小型トラック専用の積荷の固定をする際に利用可能。

ご注意

  • ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な「当てもの」「パット」を当ててください。ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300Lの型番FOH-300Lのページです。 型番FOH-300Lに関する仕様情報を記載しております。
軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L
中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L
ベルト荷締機 (ステンレス製)
ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) カムバックル式
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB
メーカーSK-11SK-11エスコエスコallsafe(アンクラジャパン)SK-11
通常価格4,1436,64310,800 -15,6014,4501,155
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目9日目1日目5日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機用パーツベルト荷締機
最大使用荷重(t)0.30.50.4531.520.18約0.1
適合ベルト幅(mm)3550-502525
ラチェットベルト長さ(m)0.71----
荷締ベルト長さ(m)45----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト