ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL  HT-45BL   2PCS

荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL

通常単価(税別)
782
税込単価
860
通常出荷日:3日目

荷締作業時の便利グッズとしての補助ベルト。【特長】・荷締機の荷締ベルトのフックが掛けられない場合などサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.15
  • 適合ベルト幅 (mm)
    25
  • その他
    オプション
  • ベルト厚 (mm)
    1.8
  • 全長
    450mm
  • 破断荷重
    750kg
  • JANコード
    4977292225915
  • 材質
    ベルト素材:ポリエステル
  • パッケージ幅 (mm)
    100
  • パッケージ高さ (mm)
    200
  • パッケージ奥行き (mm)
    30
  • パッケージ質量 (g)
    100
  • 内容量
    2本組

ご注意

  • 二輪車等荷崩れしやすい物の固定には十分注意して下さい。二輪車のトラックへの積載は難易度が高い為、専門家への依頼をお勧めします。本品で玉掛作業(物を吊る作業)は出来ません。ベルトが鋭利な物、鋭角な物にあたる場合や色落ち等が予想される場合はコーナーパッド等を使用してカバーしてください。使用前にベルトに亀裂や破損など発生していないか確認して下さい。サブベルト単独での荷締作業はできません。

型番:

HT-45BL 2PCS
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利な補助ベルト

2本組セットで展開。

2本組セットで展開。

使用例。

使用例。

荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL

  • ベルト幅:25mm。
  • ベルト厚:1.8mm。
  • 使用荷重:150kg。
  • 全長:450mm。
  • 破断荷重:750kg。
  • 使用荷重:150kg。
  • 2本組。
  • 商品サイズ:幅25×高さ90×奥行き25mm、重量80g。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 二輪車等荷崩れしやすい物の固定には十分注意して下さい。
  • ※ 二輪車のトラックへの積載は難易度が高い為、専門家への依頼をお勧めします。
  • ※ 本品で玉掛作業(物を吊る作業)は出来ません。

HT-45BL 2PCSの仕様・寸法情報

商品タイプ
荷締機
最大使用荷重(t)
0.15
適合ベルト幅(mm)
25
その他
オプション
ベルト厚(mm)
1.8
全長
450mm
破断荷重
750kg
JANコード
4977292225915
材質
ベルト素材:ポリエステル
パッケージ幅(mm)
100
パッケージ高さ(mm)
200
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ質量(g)
100
内容量
2本組

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-45BL   2PCSHT-45BL 2PCS

内容量

最小発注数量
2本組
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782
( 860 )
3日目

詳細情報

基本情報

荷締作業時の便利グッズとしての補助ベルト。
【特長】
・荷締機の荷締ベルトのフックが掛けられない場合などサブベルトでフック用の輪を作り結束する。
・SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)等に便利。
・ベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できる。
【用途】
・荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルトとして利用可能。

ご注意

  • 二輪車等荷崩れしやすい物の固定には十分注意して下さい。二輪車のトラックへの積載は難易度が高い為、専門家への依頼をお勧めします。本品で玉掛作業(物を吊る作業)は出来ません。ベルトが鋭利な物、鋭角な物にあたる場合や色落ち等が予想される場合はコーナーパッド等を使用してカバーしてください。使用前にベルトに亀裂や破損など発生していないか確認して下さい。サブベルト単独での荷締作業はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL の型番HT-45BL 2PCSのページです。 型番HT-45BL 2PCSに関する仕様情報を記載しております。
荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL
ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2
ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2
ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB
ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格7822,4782,5822,0861,1552,891
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目在庫品1日目
商品タイプ荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
最大使用荷重(t)0.150.180.180.06約0.10.4
適合ベルト幅(mm)253232252538
その他オプション-----
ベルト厚(mm)1.81.41.41.81.72.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト