17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンド Jフック

通常単価(税別)
372704
税込単価
409774
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。【特長】・耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定するこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴムバンド
  • 幅 (mm)
    9×4本
  • 材質詳細
    フック:スチール、中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン
  • パッケージ幅 (mm)
    32
  • パッケージ奥行き (mm)
    25
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK11 ゴムバンド Jフック SKG-B9120BKの仕様

SKG-B9120BKの外観1

SKG-B9120BKの外観1

SKG-B9120BKの外観2

SKG-B9120BKの外観2

SKG-B9120BKの外観3

SKG-B9120BKの外観3

SKG-B9120BKの外観4

SKG-B9120BKの外観4

SKG-B9120BKの商品サイズ

  • 幅32×高さ1,300×奥行き25mm
  • 重量160g
  • 長さ120cm

SK11 ゴムバンド Jフック SKG-B930BKの仕様

SKG-B930BKの外観1

SKG-B930BKの外観1

SKG-B930BKの外観2

SKG-B930BKの外観2

SKG-B930BKの商品サイズ

  • 幅32×高さ400×奥行き25mm
  • 重量110g
  • 長さ30cm

SK11 ゴムバンド Jフック SKG-B960BKの仕様

SKG-B960BKの外観1

SKG-B960BKの外観1

SKG-B960BKの外観2

SKG-B960BKの外観2

SKG-B960BKの商品サイズ

  • 幅32×高さ700×奥行き25mm
  • 重量125g
  • 長さ60cm

SK11 ゴムバンド Jフック SKG-B990BKの仕様

SKG-B990BKの外観1

SKG-B990BKの外観1

SKG-B990BKの外観2

SKG-B990BKの外観2

SKG-B990BKの商品サイズ

  • 幅32×高さ1,000×奥行き25mm
  • 重量145g
  • 長さ90cm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
1.2
4977292282253
1300
160
5個
0.3
4977292282222
400
110
1個
0.6
4977292282239
700
125
1個
0.9
4977292282246
1000
145
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
3日目
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
3日目
609
( 670 )
3日目

詳細情報

基本情報

伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。
【特長】
・耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。
【用途】
・荷物の仮固定や結束

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムバンド Jフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムバンド Jフック
ゴムロープ 両端Jフック
ゴムバンド用送り付フック
ゴムバンド用Aカンフック
ゴムバンド用2本線フック
ゴムバンド用送り金具
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格372-292 -403170230128
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプゴムバンドゴムロープゴムロープ用金具ゴムロープ用金具ゴムロープ用金具ゴムロープ用金具
幅(mm)9×4本10----
材質詳細フック:スチール、中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレンフック:スチール、中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン----
パッケージ幅(mm)32-80808080
パッケージ奥行き(mm)25-2520208
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト