17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

特大カシメパンチ No.1500 4977292144483

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特大カシメパンチ No.1500

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292144483

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセット。
【特長】
・プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付け。
・端から最大20mmの位置までカシメ玉を取付けることが可能。
【用途】
・ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。

ご注意

  • 対象物(トラックの幌やシートあるいは製本、服飾等の穴の補強、補修など)に下穴をあけてパンチしてください。取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。カシメの表裏を十分確認してからパンチして下さい。必要以上の力を加えると、カシメが異形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。作業中は、誤って幼児がカシメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 作業中は、指などを挟まないように十分注意し、カシメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。材質によっては取付厚が多少変わります。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
その他
セット内容付属品
セット内容:特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個・3mm下穴ポンチ・ポンチ用下敷き
下穴寸法(mm)
約3.0
取付厚(mm)
約4.0~6.5
足の長さ(mm)
約10.0
頭径(mm)
約13.0
JANコード
4977292144483
材質1
本体:鉄、グリップ:ポリプロピレン、特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ
商品幅(mm)
95
商品高さ(mm)
250
商品奥行き(mm)
25
単品重量(g)
320

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト