17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレススクレパー 長柄 SS-2 4977292180016

ステンレススクレパー 長柄 SS-2

通常単価(税別)
2,392
税込単価
2,631
通常出荷日:3日目

刃部は、サビに強いステンレス製の長柄タイプのスクレーパー。【特長】・刃部は、サビに強いステンレスを採用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • JANコード
    4977292180016
  • 柄タイプ
    長柄
  • パッケージ幅 (mm)
    80
  • パッケージ高さ (mm)
    995
  • パッケージ奥行き (mm)
    27
  • パッケージ重量 (g)
    542

型番:

4977292180016
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

サビに強いステンレス製。

サビに強いステンレス製。

  • 商品サイズ:幅70×高さ990×奥行き27mm、重量540g
  • 特長:長柄

4977292180016の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
JANコード
4977292180016
柄タイプ
長柄
パッケージ幅(mm)
80
パッケージ高さ(mm)
995
パッケージ奥行き(mm)
27
パッケージ重量(g)
542

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921800164977292180016
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,392
( 2,631 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃部は、サビに強いステンレス製の長柄タイプのスクレーパー。
【特長】
・刃部は、サビに強いステンレスを採用しているので頑丈。
・柄のタイプは長柄で、パッケージ幅が80mm、高さ995mm、奥行き27mm、重量542gで構成されている。
・長柄タイプなので、高い所でのペンキはがしに使用ができる。
【用途】
・ペンキはがし用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレススクレパー 長柄 SS-2の型番4977292180016のページです。 型番4977292180016に関する仕様情報を記載しております。
ステンレススクレパー 長柄 SS-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススクレパー 長柄 SS-2
ステンレススクレパー 短柄 SS-1
ゴムベラ 大 長柄
ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4
ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8
ステンスクレーパーY型 65 SWS-5
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,3921,9667031,139809848
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパーその他その他スクレーパースクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレス-ステンレスステンレスステンレス
JANコード497729218001649772921800094977292169134497729216795649772921679944977292167963
柄タイプ長柄短柄長柄---
パッケージ幅(mm)80801201004365
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト