ファクトリーサプライ用品技術窓口

内装用プラスチックローラー 35mm×40mm 4977292167420

内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:3日目

内装工事作業に最適の内装用ローラー。【特長】・主に床貼り作業に最適。【用途】・クロスの圧着作業。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ローラー
  • ローラー部材質
    ジュラコン樹脂
  • JANコード
    4977292167420
  • 柄材質
    柄:木、ローラー:樹脂
  • ローラーサイズ (mm)
    35×40
  • パッケージ幅 (mm)
    60
  • パッケージ高さ (mm)
    180
  • パッケージ奥行き (mm)
    35
  • パッケージ質量 (g)
    138

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。ローラー部と柄部にがたつきや異常がある場合は使用しないでください。

型番:

4977292167420
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • ローラーサイズ:35×40mm
  • 日本製
内装用プラスチックローラーの外観

内装用プラスチックローラーの外観

内装用プラスチックローラーのパッケージ

内装用プラスチックローラーのパッケージ

注意・禁止事項

  • 用途以外には使用しないでください。
  • ローラー部と柄部にがたつきや異常がある場合は使用しないでください。

4977292167420の仕様・寸法情報

商品タイプ
ローラー
ローラー部材質
ジュラコン樹脂
JANコード
4977292167420
柄材質
柄:木、ローラー:樹脂
ローラーサイズ(mm)
35×40
パッケージ幅(mm)
60
パッケージ高さ(mm)
180
パッケージ奥行き(mm)
35
パッケージ質量(g)
138
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921674204977292167420
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
3日目

詳細情報

基本情報

内装工事作業に最適の内装用ローラー。
【特長】
・主に床貼り作業に最適。
【用途】
・クロスの圧着作業。

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。ローラー部と柄部にがたつきや異常がある場合は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内装用プラスチックローラー 35mm×40mmの型番4977292167420のページです。 型番4977292167420に関する仕様情報を記載しております。
内装用プラスチックローラー 35mm×40mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内装用プラスチックローラー 35mm×40mm
内装用プラスチックローラー 35mm×75mm
内装用ジュラコンローラー
ウレタンローラー
「アルミローラー」脱泡用 径12φ
「FRP-Aローラー」積層用 径24Φ
メーカーSK-11SK-11SK-11大田製作所大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,0991,2751,7082,655 -1,616 -545 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目1日目〜3日目3日目
商品タイプローラーローラーローラーローラーローラーローラー
ローラー部材質ジュラコン樹脂ジュラコン樹脂ジュラコン樹脂ウレタンゴムアルミ・木硬質羊毛パイル
JANコード49772921674204977292167437----
柄材質柄:木、ローラー:樹脂柄:木、ローラー:樹脂6ナイロン---
ローラーサイズ(mm)35×4035×75Φ35×33---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト