17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

のばし刷毛 2行 豚毛 4977292161244

のばし刷毛 2行 豚毛

通常単価(税別)
2,274
税込単価
2,501
通常出荷日:3日目

腰が強くしっかりと撫でられる豚毛を使用した刷毛。【特長】・握りやすいグリップ。・しっかりと押さえられる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    豚毛
  • 刷毛幅 (mm)
    270
  • 詳細タイプ
    2行タイプ
  • JANコード
    4977292161244
  • 材質
    豚毛
  • パッケージ幅 (mm)
    280
  • パッケージ高さ (mm)
    85
  • パッケージ奥行き (mm)
    25
  • パッケージ質量 (g)
    210

型番:

4977292161244
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

のばし刷毛 2行 豚毛の仕様

  • サイズ:幅270mm
  • 2行タイプ
のばし刷毛 2行 豚毛の外観

のばし刷毛 2行 豚毛の外観

のばし刷毛 2行 豚毛のパッケージ

のばし刷毛 2行 豚毛のパッケージ

4977292161244の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
豚毛
刷毛幅(mm)
270
詳細タイプ
2行タイプ
JANコード
4977292161244
材質
豚毛
パッケージ幅(mm)
280
パッケージ高さ(mm)
85
パッケージ奥行き(mm)
25
パッケージ質量(g)
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921612444977292161244
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,274
( 2,501 )
3日目

詳細情報

基本情報

腰が強くしっかりと撫でられる豚毛を使用した刷毛。
【特長】
・握りやすいグリップ。
・しっかりと押さえられる2行タイプ。
【用途】
・壁紙、クロス張替作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

のばし刷毛 2行 豚毛の型番4977292161244のページです。 型番4977292161244に関する仕様情報を記載しております。
のばし刷毛 2行 豚毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のばし刷毛 2行 豚毛
のばし刷毛 1行 豚毛
のばし刷毛 1行 馬毛
ソート刷毛(筋毛)
ダスター刷毛377
ソート刷毛(立毛)
メーカーSK-11SK-11SK-11トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2742,0601,4731,2561,6671,282
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛防水剤用刷毛掃除用刷毛防水剤用刷毛
材質(毛)豚毛豚毛馬毛馬毛豚毛馬毛
刷毛幅(mm)270270270757575
詳細タイプ2行タイプ1行タイプ1行タイプ---
JANコード497729216124449772921612374977292161251---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト