17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木柄薄刃スクレーパー

通常単価(税別)
276447
税込単価
304492
通常出荷日:3日目

はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。【特長】・刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 板厚 (mm)
    1.2
  • パッケージ奥行き (mm)
    18
  • 材質
    スチール
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

木柄薄刃スクレーパーの詳細

木柄薄刃スクレーパー SWS-38 商品イメージ

木柄薄刃スクレーパー SWS-38 商品イメージ

木柄薄刃スクレーパー SWS-50 商品イメージ

木柄薄刃スクレーパー SWS-50 商品イメージ

木柄薄刃スクレーパー SWS-75 商品イメージ

木柄薄刃スクレーパー SWS-75 商品イメージ

木柄薄刃スクレーパー SWS-100 商品イメージ

木柄薄刃スクレーパー SWS-100 商品イメージ

木柄薄刃スクレーパー SWS-125 商品イメージ

木柄薄刃スクレーパー SWS-125 商品イメージ

製品仕様

SWS-38

  • サイズ:幅38×高さ195×奥行き18mm
  • 重量:75g
  • 刃幅:38mm

SWS-50

  • サイズ:幅50×高さ200×奥行き18mm
  • 重量:77g
  • 刃幅:50mm

SWS-75

  • サイズ:幅75×高さ203×奥行き18mm
  • 重量:87g
  • 刃幅:75mm

SWS-100

  • サイズ:幅100×高さ205×奥行き18mm
  • 重量:94g
  • 刃幅:100mm

SWS-125

  • サイズ:幅125×高さ205×奥行き18mm
  • 重量:94g
  • 刃幅:125mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
38
4977292167604
38
195
75
2個
50
4977292167611
50
200
77
2個
75
4977292167628
75
203
87
2個
100
4977292167635
100
205
94
2個
125
4977292167642
125
205
94
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276
( 304 )
3日目
306
( 337 )
3日目
326
( 359 )
3日目
392
( 431 )
3日目
447
( 492 )
3日目

詳細情報

基本情報

はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。
【特長】
・刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
・板厚:1.2mm
【用途】
・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄薄刃スクレーパーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
表面塗装の仕上げに
5
満足度:5.0
スクレーパーだけど先端が薄いので、漆喰などの塗り物に対して非常に便利です。 平面の仕上げに向いています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄薄刃スクレーパー
木柄ステンスクレーパーY65
木柄ステンスクレーパーP42
ステン貫通スクレーパーY65
ステン貫通スクレーパーP42
ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格276-471441649621645 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーその他
板厚(mm)1.21.21.222-
パッケージ奥行き(mm)181818181820
材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレス刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト