17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プラスチックマルチヘラ
井上工具
コーキングへら
トラスコ中山
使い捨てかくはんヘラ
E-Value

塗れるはがせるパテベラ

通常単価(税別)
110156
税込単価
121172
通常出荷日:3日目

便利な、塗れるはがせるパテベラ。【特長】・パテ塗り、のり付け、汚れ落とし、シールはがし、補修作業などに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パテベラ
  • パッケージ高さ (mm)
    160
  • パッケージ奥行き (mm)
    6
  • 材質
    ポリアセタール
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

塗れるはがせるパテベラの詳細

塗れるはがせるパテベラ 4977292114462 商品イメージ

塗れるはがせるパテベラ 4977292114462 商品イメージ

塗れるはがせるパテベラ 4977292114479 商品イメージ

塗れるはがせるパテベラ 4977292114479 商品イメージ

塗れるはがせるパテベラ 4977292114486 商品イメージ

塗れるはがせるパテベラ 4977292114486 商品イメージ

塗れるはがせるパテベラ 4977292114493 商品イメージ

塗れるはがせるパテベラ 4977292114493 商品イメージ

製品仕様

4977292114462

  • サイズ:幅30×高さ160×奥行き6mm
  • 重量:19g

4977292114479

  • サイズ:幅38×高さ160×奥行き6mm
  • 重量:21g

4977292114486

  • サイズ:幅45×高さ160×奥行き6mm
  • 重量:22g

4977292114493

  • サイズ:幅70×高さ160×奥行き6mm
  • 重量:25g

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
30mm
4977292114462
30
19
2個
38mm
4977292114479
38
21
4個
45mm
4977292114486
45
22
4個
70mm
4977292114493
70
25
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
3日目
135
( 149 )
3日目
138
( 152 )
3日目
156
( 172 )
3日目

詳細情報

基本情報

便利な、塗れるはがせるパテベラ。
【特長】
・パテ塗り、のり付け、汚れ落とし、シールはがし、補修作業などに最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塗れるはがせるパテベラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗れるはがせるパテベラ
ゴムベラ 大 長柄
N型カット地ベラステンレス
カット地ベラステンレス 245mm・275mm
ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8
替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格110-7031,855 -1,955 -809500
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプパテベラその他その他その他スクレーパースクレーパー
パッケージ高さ(mm)160310190190215220
パッケージ奥行き(mm)61510102025
材質ポリアセタール天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)SUS430SUS430刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)刃:SK5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト