ツール用品技術窓口

替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B SCS-2M-B

替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B

通常単価(税別)
291
税込単価
320
通常出荷日:3日目

替刃式スクレーパーミニ(SCS-1M)用の替刃。【特長】・サイズ:幅65×高さ120×奥行き30mm。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 刃幅 (mm)
    40
  • JANコード
    4977292166935
  • パッケージ幅 (mm)
    65
  • パッケージ高さ (mm)
    120
  • パッケージ奥行き (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    43
  • 入数
    10枚入

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SCS-2M-B
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

替刃式スクレーパーミニ 替刃の詳細

替刃式スクレーパーミニ 替刃 商品イメージ

替刃式スクレーパーミニ 替刃 商品イメージ

替刃式スクレーパーミニ 替刃 パッケージ

替刃式スクレーパーミニ 替刃 パッケージ

使用上のご注意

  • ※ 用途以外の使用はしないでください。
  • ※ 刃部は非常に鋭利になっているので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取り扱いには十分ご注意ください。
  • ※ 刃部には直接手を触れないでください。

SCS-2M-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
刃幅(mm)
40
JANコード
4977292166935
パッケージ幅(mm)
65
パッケージ高さ(mm)
120
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ重量(g)
43
入数
10枚入

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS-2M-BSCS-2M-B
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
291
( 320 )
3日目

詳細情報

基本情報

替刃式スクレーパーミニ(SCS-1M)用の替刃。
【特長】
・サイズ:幅65×高さ120×奥行き30mm。
・重量:43g。
・刃幅:40mm。
・10枚入。

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-Bの型番SCS-2M-Bのページです。 型番SCS-2M-Bに関する仕様情報を記載しております。
替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B
替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M
替刃式スクレーパー300替刃 SCS-4-300-B
替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS
替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300
セーフティスクレーパー替刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2915662215001,169233
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他スクレーパーその他スクレーパースクレーパーその他
刃幅(mm)40401009010090
JANコード497729216693549772921669284977292166959497729216696649772921669424977292166973
パッケージ幅(mm)65807013014070
パッケージ高さ(mm)120180160220400160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト