ツール用品技術窓口

替刃式スクレーパー300替刃 SCS-4-300-B SCS-4-300-B

替刃式スクレーパー300替刃 SCS-4-300-B

通常単価(税別)
221
税込単価
243
通常出荷日:3日目

SCS-3-300用の替刃式スクレーパー300替刃。【特長】・サイズ:幅70×高さ160×奥行き20m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 刃幅 (mm)
    100
  • JANコード
    4977292166959
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    160
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ重量 (g)
    43
  • 入数
    5枚入

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。

型番:

SCS-4-300-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

替刃式スクレーパー300替刃の詳細

替刃式スクレーパー300替刃 商品イメージ

替刃式スクレーパー300替刃 商品イメージ

替刃式スクレーパー300替刃 パッケージ

替刃式スクレーパー300替刃 パッケージ

使用上のご注意

  • ※ 用途以外の使用はしないでください。
  • ※ 刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。
  • ※ 刃部には直接手を触れないでください。

SCS-4-300-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
刃幅(mm)
100
JANコード
4977292166959
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
160
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ重量(g)
43
入数
5枚入

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS-4-300-BSCS-4-300-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221
( 243 )
3日目

詳細情報

基本情報

SCS-3-300用の替刃式スクレーパー300替刃。
【特長】
・サイズ:幅70×高さ160×奥行き20mm。
・重量:43g。
・刃幅:100mm。
・5枚入。

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替刃式スクレーパー300替刃 SCS-4-300-Bの型番SCS-4-300-Bのページです。 型番SCS-4-300-Bに関する仕様情報を記載しております。
替刃式スクレーパー300替刃 SCS-4-300-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃式スクレーパー300替刃 SCS-4-300-B
替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300
替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B
替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M
替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS
セーフティスクレーパー替刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2211,169291566500233
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプその他スクレーパーその他スクレーパースクレーパーその他
刃幅(mm)10010040409090
JANコード497729216695949772921669424977292166935497729216692849772921669664977292166973
パッケージ幅(mm)70140658013070
パッケージ高さ(mm)160400120180220160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト