ツール用品技術窓口

替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300 SCS-3-300

替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

通常単価(税別)
1,169
税込単価
1,286
通常出荷日:3日目

握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。【特長】・工具不要でブレード交換が出来ます・100...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 刃幅 (mm)
    100
  • JANコード
    4977292166942
  • パッケージ幅 (mm)
    140
  • パッケージ高さ (mm)
    400
  • パッケージ奥行き (mm)
    40
  • パッケージ重量 (g)
    377

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SCS-3-300
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

替刃式スクレーパー 300の詳細

替刃式スクレーパー 300 商品イメージ(1)

替刃式スクレーパー 300 商品イメージ(1)

替刃式スクレーパー 300 商品イメージ(2)

替刃式スクレーパー 300 商品イメージ(2)

使用上のご注意

  • ※ 用途以外の使用はしないでください。
  • ※ 刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。
  • ※ 刃部には直接手を触れないでください。

SCS-3-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
刃幅(mm)
100
JANコード
4977292166942
パッケージ幅(mm)
140
パッケージ高さ(mm)
400
パッケージ奥行き(mm)
40
パッケージ重量(g)
377
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS-3-300SCS-3-300
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,169
( 1,286 )
3日目

詳細情報

基本情報

握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。
【特長】
・工具不要でブレード交換が出来ます
・100mm幅のワイド刃です
・全長300mmのロングサイズです
・サイズ:幅140×高さ400×奥行き40mm/重量:377g
【用途】
・フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300の型番SCS-3-300のページです。 型番SCS-3-300に関する仕様情報を記載しております。
替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
削り
5
満足度:5.0
柄もいい長さで、握りやすくてちからがいれやすいです。刃を交換する時に道具を使わなくていいのがgoodです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300
替刃式スクレーパー300替刃 SCS-4-300-B
替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M
替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B
替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS
セーフティスクレーパー替刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,169221566291500233
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパーその他スクレーパーその他スクレーパーその他
刃幅(mm)10010040409090
JANコード497729216694249772921669594977292166928497729216693549772921669664977292166973
パッケージ幅(mm)14070806513070
パッケージ高さ(mm)400160180120220160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト