ツール用品技術窓口

ロングスクレーパー No.29 NO.29

ロングスクレーパー No.29

通常単価(税別)
842
税込単価
926
通常出荷日:3日目

刃部は、サビに強いステンレス製のロングスクレーパー。【特長】・接着剤に侵されにくいステンレス製の刃。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    68
  • タイプ
    Y型
  • JANコード
    4977292181693
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    276
  • パッケージ奥行き (mm)
    13
  • パッケージ重量 (g)
    115
  • 材質
    柄:木

ご注意

  • 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。

型番:

NO.29
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ロングスクレーパーの詳細

ロングスクレーパー商品イメージ

ロングスクレーパー商品イメージ

使用上のご注意

  • ※ 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
  • ※ 金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。

NO.29の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
68
タイプ
Y型
JANコード
4977292181693
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
276
パッケージ奥行き(mm)
13
パッケージ重量(g)
115
材質
柄:木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.29NO.29
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842
( 926 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃部は、サビに強いステンレス製のロングスクレーパー。
【特長】
・接着剤に侵されにくいステンレス製の刃。
・Y型先曲り刃。
・刃幅:68mm。
・タイプ:Y型。
・サイズ:幅70×高さ275×奥行き15mm。
・重量:120g。
【用途】
・ペンキはがし用として利用。

ご注意

  • 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングスクレーパー No.29の型番NO.29のページです。 型番NO.29に関する仕様情報を記載しております。
ロングスクレーパー No.29のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングスクレーパー No.29
ロングスクレーパー No.28
ステンスクレーパーP型 42
ステンスクレーパーY型 65 SWS-5
ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8
ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格842842743848809911
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
刃幅(mm)685842654265
タイプY型直型P型Y型特厚刃・P型特厚刃・Y型
JANコード497729218169349772921816864977292167970497729216796349772921679944977292167987
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト